CQ-L032
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CE Scale Cylinder
Mounting Brackets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/ce/mounting_brackets/cq-l.prj},{NB=CQ-L032},{IDNR=MIN},{MODEL=CQ-L032},{BORE=32},{D=16},{I=60},{M=34.0},{LD=6.6},{LG=4.0},{LH=30},{LS=7.0},{LT=3.2},{LX=57},{LY=57.0},{LZ=71},{X1=11.2},{Y1=5.8},{AA=10},{AB=19.0},{AG=45}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CQ-L - Foot for CE1
Bill of material
CQ-L032
BORE
Bore size
32
32
mm
LD
6.6
6.6
mm
LG
4.0
4.0
mm
LH
30
30
mm
LS
7.0
7.0
mm
LT
3.2
3.2
mm
LX
57
57
mm
LY
57.0
57.0
mm
LZ
71
71
mm
X1
11.2
11.2
mm
Y1
5.8
5.8
mm