KBV2-M6
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KB Piping Module
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kb/kbv_esm.prj},{NB=KBV2-M6},{MODEL=KBV2-M6},{T=M6x1},{TRA=6.000},{TRP=1.000},{TD=6.000},{H=12},{D1=12.8},{D2=17.6},{D3=21.0},{L1=25.8},{L2=36.2},{L3=10.1},{L4=15.1},{A=22.5},{CNSMASSEXACT=14.0},{LX=0.300},{A1=9.000},{A2=10.200},{A3=14.000},{A4=5.200},{A5=1.000},{A6=14.600},{A7=17.600},{A8=15.100},{A9=0.900},{A10=14.800},{A11=1.400},{B1=4.000},{B2=1.500},{B3=13.500},{B4=9.000},{C1=0.000},{C2=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KBV - Elbow Socket Module
Bill of material
KBV2-M6
MODEL
Model
KBV2-M6
KBV2-M6
T
Connection thread
M6x1
M6x1
H
Width across flats
12
12
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
17.6
17.6
mm
D3
21.0
21.0
mm
L1
25.8
25.8
mm
L2
36.2
36.2
mm
L3
10.1
10.1
mm
L4
15.1
15.1
mm
A
22.5
22.5
mm
CNSMASSEXACT
Mass
14.0
14.0
g