KRU08-03S
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KR One-touch Fittings / Flame Resistant
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kr/kru.prj},{NB=KRU08-03S},{IDNR=},{MODEL=KRU},{TUBE=8},{TUBE2=08},{THREAD=3/8},{THREAD2=03},{PN=16.662},{H=17},{D=15.2},{L1=56.5},{L2=24.5},{P=15.2},{Q=13.7},{A=50.0},{M=18.5},{WEIGHT=36},{AA=12.0},{AB=4.8},{AC=12.0},{AD=15.2},{AE=8.3},{AF=34.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KRU (Branch Y) - One-touch Fittings / Flame Resistant / Branch Y
Bill of material
KRU08-03S
TUBE
Tube O.D.
8
8
mm
THREAD
Thread
3/8
3/8
H
17
17
mm
D
15.2
15.2
mm
L1
56.5
56.5
mm
P
15.2
15.2
mm
Q
13.7
13.7
mm
A
50.0
50.0
mm
M
18.5
18.5
mm
WEIGHT
Weigth
36
36
g