Y-G03
SMC Corporation
执行元件
锁紧气缸
RLQ 带锁带气缓冲的薄型气缸
附件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/rlq/accessories/y_joint-cq2.prj},{NB=Y-G03_CQ2},{MODEL=Y-G03},{BORE=25},{ABORE=25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{OMSC=},{F1=4.0},{F2=6.0},{A=41.0},{A1=10.5},{E1=20},{L1=30},{MM=M10 x 1.25},{MMN=10},{MMP=1.25},{R1=12.8},{U1=14.0},{ND=10 +0.058/0},{ND1=10},{NX=10 +0.4/+0.2},{NX1=10.0},{NZ=20},{L=25.6},{PINNO=IY-G03},{DD9N=10},{D=9.6},{M=1.55},{T=1.15},{D3=9.3},{T3=1.0},{B3=1.8},{A3=3.0},{D0=1.2},{MM2=8.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CQ2 Y_JOINT - 双肘接头
明细表
Y-G03
MODEL
型号
Y-G03
Y-G03
ABORE
适用缸径
25
25
COM
注释
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
OMSC
订制规格
(-) None
(-XC26) 双耳环用销钉・双肘接头用销钉中嵌入开口销,垫片
(-) None
(-XC26) 双耳环用销钉・双肘接头用销钉中嵌入开口销,垫片
A
41.0
41.0
mm
A1
10.5
10.5
mm
E1
20
20
mm
L1
30
30
mm
MM
M10 x 1.25
M10 x 1.25
mm
R1
12.8
12.8
mm
U1
14.0
14.0
mm
ND
ND H10
10 +0.058/0
10 +0.058/0
mm
NX
10 +0.4/+0.2
10 +0.4/+0.2
mm
NZ
20
20
mm
L
25.6
25.6
mm
PINNO
适用销轴型号
IY-G03
IY-G03