YA-025
SMC Corporation
执行元件
锁紧气缸
RLQ 带锁带气缓冲的薄型气缸
附件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/rlq/accessories/ya-cq2.prj},{NB=YA-025_CQ2},{MODEL=YA-025},{BORE=25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{B=12.5},{D=5.5},{E=15},{F=5},{M=33},{T1=3.5},{T2=7},{U=5},{V=16.5},{W=45},{MASS=34},{D2=12.00},{D3=19.98},{TIF=0},{D22=12.00},{D4=0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CQ2 YA - A形安装件
明细表
YA-025
MODEL
型号
YA-025
YA-025
BORE
缸径
25
25
mm
COM
注释
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
B
12.5
12.5
mm
D
5.5
5.5
mm
E
15
15
mm
F
5
5
mm
M
33
33
mm
T1
3.5
3.5
mm
T2
7
7
mm
U
5
5
mm
V
16.5
16.5
mm
W
45
45
mm
MASS
重量
34
34
g