ITVX2030-013N
SMC Corporation
气动辅助元件
压力控制元件
电气比例阀
ITVX2000 高压电气比例阀
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/air_line_equipment/pressure_control_equipment/electro_pneumatic_regulator/itvx/itvx_asmtab.prj},{NB=ITVX2030-013N(0)},{SIZE=(2) ITVX2000 type},{PILOT=(0) Internal regulator type},{PRESSURE=(3) 0.01 to 3.0MPa},{VOLTAGE=(0) DC24V},{INPUT=0},{OUTPUT=1},{THREAD1=},{PORT=(3) 3/8},{BRACKET=},{CONNECTOR=N},{UNIT=},{OMSC=},{THREAD2=0},{PPATH=assembly/itvx_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ITVX2000 - 高压电气比例阀
明细表
ITVX2030-013N
SIZE
主体大小
(2) ITVX2000型
PILOT
先导式
(0) 内置减压阀
PRESSURE
设定压力范围
(3) 0.01 to 3.0MPa
VOLTAGE
电源电压
(0) DC24V
INPUT
输入信号
(0) 电流型DC4~20mA (汇式)
(1) 电流型DC0~20mA (汇式)
(2) 电压型DC0~5V
(3) 电压型DC0~10V
(0) 电流型DC4~20mA (汇式)
(1) 电流型DC0~20mA (汇式)
(2) 电压型DC0~5V
(3) 电压型DC0~10V
OUTPUT
监控输出
(1) 模拟输出DC1~5V
(2) 开关输出/NPN输出
(3) 开关输出/PNP输出
(4) 模拟输出DC4~20mA (汇式)
(1) 模拟输出DC1~5V
(2) 开关输出/NPN输出
(3) 开关输出/PNP输出
(4) 模拟输出DC4~20mA (汇式)
THREAD1
螺纹的种类
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
接管口径
(3) 3/8
BRACKET
托架
(-) 无托架
(B) 平托架
(C) L形托架
(-) 无托架
(B) 平托架
(C) L形托架
CONNECTOR
电缆插头
(N) 无电缆插头
(S) 直通型 3m
(L) 直角型 3m
(N) 无电缆插头
(S) 直通型 3m
(L) 直角型 3m
UNIT
压力显示单位
(-) MPa
(2) kgf/cm^2
(3) bar
(4) psi
(-) MPa
(2) kgf/cm^2
(3) bar
(4) psi
OMSC
订制规格
(-) 无订制规格
(-X10) 低压高精度品
(-) 无订制规格
(-X10) 低压高精度品
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off