LVQ31-V06
SMC Corporation
药液用阀/管接头&针阀
药液用阀
LVQ 化学液用气控阀/外部无金属型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/chemical_liquid_valves/chemical_liquid_valve_fitting/lvq/lvq.prj},{NB=LVQ31-V06},{CLASS=3},{VALVE=(1) N.O.},{FITTING=V},{SIZE=06},{BSIZE=},{PILOT=},{DIRECTION=},{OPTION1=},{OPTION2=},{E=45.4},{G=16.5},{HS=95},{J=32.0},{K=50.0},{L=6},{M=7},{P=37.2},{Q=25.0},{R=31.2},{W=82.0},{T=36.9},{U=16.5},{V=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
LVQ - 气控式 嵌入式衬套型接头一体型 高级管接头型
明细表
LVQ31-V06
CLASS
阀体大小
3
3
VALVE
阀型式
(1) N.O.
(1) N.O.
FITTING
管接头种类
(V) LQ1
(S) LQ2
(V) LQ1
(S) LQ2
SIZE
适合管子尺寸
(06) 米制: 6 x 4
(08) 米制: 8 x 6
(10) 米制: 10 x 8
(07) 英制: 1/4 x 5/32
(11) 英制: 3/8 x 1/4
(06) 米制: 6 x 4
(08) 米制: 8 x 6
(10) 米制: 10 x 8
(07) 英制: 1/4 x 5/32
(11) 英制: 3/8 x 1/4
BSIZE
B通口 (OUT) 侧的不同径尺寸
(-) B通口 (OUT) 的不同径尺寸
(08) 米制: 8 x 6
(10) 米制: 10 x 8
(07) 英制: 1/4 x 5/32
(11) 英制: 3/8 x 1/4
(-) B通口 (OUT) 的不同径尺寸
(08) 米制: 8 x 6
(10) 米制: 10 x 8
(07) 英制: 1/4 x 5/32
(11) 英制: 3/8 x 1/4
PILOT
呼吸口的种类
(-) LQ1接头一体, 连接管子外径尺寸 1/8'' x 0.086''(3 x 2)
(M) LQ1接头一体, 连接管子外径尺寸 4 x 3
(R) 螺纹拧入, Rc1/8
(N) 螺纹拧入, NPT1/8
(-) LQ1接头一体, 连接管子外径尺寸 1/8'' x 0.086''(3 x 2)
(M) LQ1接头一体, 连接管子外径尺寸 4 x 3
(R) 螺纹拧入, Rc1/8
(N) 螺纹拧入, NPT1/8
DIRECTION
呼吸口的方向
(-) 0
(P2) 45
(P3) 90
(P4) 135
(P5) 180
(P6) 225
(P7) 270
(P8) 315
(-) 0
(P2) 45
(P3) 90
(P4) 135
(P5) 180
(P6) 225
(P7) 270
(P8) 315
°
OPTION1
可选项1
N/A
N/A
OPTION2
可选项2
(-) 无
(K) 缓冲器材质FFKM
(N) 氨水用
(-) 无
(K) 缓冲器材质FFKM
(N) 氨水用
A
28.5
28.5
B
57
57
C
34.5
34.5
D
69
69
E
45.4
45.4
G
16.5
16.5
HV
83
83
HS
95
95
J
32.0
32.0
K
50.0
50.0
L
6
6
M
7
N
20
20
P
37.2
37.2
Q
25.0
25.0
R
31.2
31.2
W
82.0
82.0
S
99.0
99.0
F
99.0
99.0
T
36.9
36.9
U
16.5
16.5
V
10
10