LVQH30-V06-1
SMC Corporation
药液用阀/管接头&针阀
药液用阀
LVQ 化学液用气控阀/外部无金属型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/chemical_liquid_valves/chemical_liquid_valve_fitting/lvq/lvqh.prj},{NB=LVQH30-V06-1},{CLASS=3},{FITTING=V},{SIZE=06},{BSIZE=},{PILOT=},{HANDLE=1},{OPTION=},{C=34.5},{D=69},{E=45.4},{F=103},{G=16.5},{HV=83},{HS=95},{J=32.0},{K=50.0},{L=6},{M=7},{N=20},{P=37.2},{Q=25.0},{R=31.2},{W=82.0},{F6=10},{F5=29.0},{F7=3},{S=111.2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
LVQH - 手动型嵌入套式接头一体型高级管接头
明细表
LVQH30-V06-1
CLASS
阀体大小
3
3
FITTING
管接头种类
(V) LQ1
(S) LQ2
(V) LQ1
(S) LQ2
SIZE
适合管子尺寸
(06) 米制: 6 x 4
(08) 米制: 8 x 6
(10) 米制: 10 x 8
(07) 英制: 1/4 x 5/32
(11) 英制: 3/8 x 1/4
(06) 米制: 6 x 4
(08) 米制: 8 x 6
(10) 米制: 10 x 8
(07) 英制: 1/4 x 5/32
(11) 英制: 3/8 x 1/4
BSIZE
B通口 (OUT) 侧的不同径尺寸
(-) B通口 (OUT) 的不同径尺寸
(08) 米制: 8 x 6
(10) 米制: 10 x 8
(07) 英制: 1/4 x 5/32
(11) 英制: 3/8 x 1/4
(-) B通口 (OUT) 的不同径尺寸
(08) 米制: 8 x 6
(10) 米制: 10 x 8
(07) 英制: 1/4 x 5/32
(11) 英制: 3/8 x 1/4
PILOT
呼吸口的种类
(-) NPT 1/8
(R) Rc 1/8
(-) NPT 1/8
(R) Rc 1/8
HANDLE
手轮操作方法
(1) 90度回转型
(4) 多回转型 (带指示器)
(1) 90度回转型
(4) 多回转型 (带指示器)
OPTION
可选项
(-) 无
(K) 缓冲器材质FFKM
(N) 氨水用
(-) 无
(K) 缓冲器材质FFKM
(N) 氨水用
A
28.5
28.5
B
57
57
C
34.5
34.5
D
69
69
F
103
103
G
16.5
16.5
HV
83
83
HS
95
95
J
32.0
32.0
K
50.0
50.0
L
6
6
M
7
N
20
20
P
37.2
37.2
Q
25.0
25.0
R
31.2
31.2
Y
80
80
W
82.0
82.0
S
111.2
111.2