MYAJ25
SMC Corporation
电动执行器
LEM 电动执行器/紧凑型滑台
附件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/electric_actuators/lem/accessories/myaj.prj},{NB=MYAJ25(1_0)},{MODEL=MYAJ25},{AC=MY3A25/MY3B25/MY1B25-Z/LEMB25},{MOUNT=1},{THREAD=0},{G=55},{H=22},{JJ=M6x1},{JJRA=6.000},{JJRP=1.000},{L=5.5},{P=12.0},{LD=9.5},{EA=1},{EB=1},{A1=38.5},{B1=90},{C1=45.0},{D1=24.0},{F1=112.0},{K1=6.5},{Q1=11.0},{A2=46.0},{B2=80.0},{C2=40.0},{D2=40.0},{F2=92.0},{K2=14.0},{Q2=6.0},{L1=10.000},{L2=12.000},{L3=3.000},{L4=15.000},{L5=2.000},{L6=14.050},{L7=4.500},{L8=7.000},{L9=3.500},{L10=11.300},{L11=9.500},{T=10.000},{E=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
MYAJ - 浮动托架
明细表
MYAJ25
MODEL
型号
MYAJ25
MYAJ25
AC
适用气缸
MY3A25/MY3B25/MY1B25-Z/LEMB25
MY3A25/MY3B25/MY1B25-Z/LEMB25
MOUNT
安装方向
让设置高度最小的场合
让设置宽度最小的场合
让设置高度最小的场合
让设置宽度最小的场合
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
G
55
55
mm
H
22
22
mm
JJ
M6x1
M6x1
L
5.5
5.5
mm
P
12.0
12.0
mm
LD
9.5
9.5
mm
EA
调整范围 Ea
1
mm
EB
调整范围 Eb
1
mm