KQ2L03-32A
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2l_me_gs_inch.prj},{NB=KQ2L03-32A},{GUI=KQ2L03-32},{OD=5/32},{T=10-32UNF},{MATERIAL=A},{H=7},{D1=8.2},{D2=7},{L1=15.4},{L2=14.7},{A=15.3},{M=13.3},{EA1=3.5},{EA2=3.5},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=3.1},{DX=7.000},{C1=1.750},{C2=2.000},{C3=3.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2L (英寸) - 弯头(密封垫)
明细表
KQ2L03-32A
GUI
KQ2L03-32
KQ2L03-32
OD
适合管子外径(英寸)
5/32
5/32
T
连接螺纹
10-32UNF
MODEL
型号
KQ2L03-32A
KQ2L03-32A
MATERIAL
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
H
六角对边
7
mm
D1
8.2
8.2
mm
D2
7
mm
L1
15.4
15.4
mm
L2
14.7
14.7
mm
A
15.3
15.3
mm
M
13.3
mm
EA1
有效截面积 尼龙
3.5
3.5
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
3.5
3.5
mm^2
MBS
最小孔径
2.5
mm
CNSMASSEXACT
质量
3.1
3.1
g