KQ2L05-99A
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2l_pe_inch.prj},{NB=KQ2L05-99A},{GUI=KQ2L05-99A},{OD=3/16},{D=3/16},{D1=9.1},{D2=8.0},{L1=15.0},{L2=22.2},{A=13.4},{M=13.3},{EA1=6.8},{EA2=5.6},{MBS=3.5},{CNSMASSEXACT=1.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2L (英寸) - 插管弯管
明细表
KQ2L05-99A
GUI
KQ2L05-99A
KQ2L05-99A
OD
适合管子外径(英寸)
3/16
3/16
D
适用管接头尺寸(英寸)
3/16
3/16
MODEL
型号
KQ2L05-99A
KQ2L05-99A
D1
9.1
9.1
mm
D2
8.0
8.0
mm
L1
15.0
15.0
mm
L2
22.2
22.2
mm
A
13.4
13.4
mm
M
13.3
13.3
mm
EA1
有效截面积 尼龙
6.8
6.8
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
5.6
5.6
mm^2
MBS
最小孔径
3.5
3.5
mm
CNSMASSEXACT
质量
1.4
1.4
g