KQ2T05-07A
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2t_ddt_inch.prj},{NB=KQ2T05-07A},{GUI=KQ2T05-07A},{ODA=3/16},{ODAX=4.763},{ODB=1/4},{ODBX=6.350},{TUBE1=05},{TUBE2=07},{D1=11.1},{D2=9.1},{L1=15.7},{L2=16.5},{L3=20.3},{M1=13.3},{M2=13.3},{Q1=6.2},{Q2=7.2},{O=6},{N=3.2},{EA1=8.4},{EA2=7.0},{MBS=4.6},{CNSMASSEXACT=3.7},{A1=8.350},{A2=5.540},{A3=10.900},{A4=7.150},{ND=11.350}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2T (英寸) - 异径T型接管
明细表
KQ2T05-07A
GUI
KQ2T05-07A
KQ2T05-07A
ODA
适合管子外径 A
3/16
3/16
ODB
适合管子外径 B
1/4
1/4
MODEL
型号
KQ2T05-07A
KQ2T05-07A
D1
11.1
11.1
mm
D2
9.1
9.1
mm
L1
15.7
15.7
mm
L2
16.5
16.5
mm
L3
20.3
20.3
mm
M1
13.3
13.3
mm
M2
13.3
13.3
mm
Q1
6.2
6.2
mm
Q2
7.2
7.2
mm
O
6
6
mm
N
3.2
3.2
mm
EA1
有效截面积 尼龙
8.4
8.4
mm^2
EA2
有效截面积 聚氨酯
7.0
7.0
mm^2
MBS
最小孔径
4.6
4.6
mm
CNSMASSEXACT
质量
3.7
3.7
g