LQ3-3P10-2
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
LQ3 氟树脂制管接头 高级管接头/扩口型
附件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/accessories/lq3_p_2.prj},{NB=LQ3-3P10-2},{GUI=LQ3-3P10-2},{MODEL1=LQ3-3P10-2},{NUTMAPA=},{OD=10},{ODX=10.000},{E=22.5},{E1=19.5},{L=42.0},{L1=39.0},{W=18},{H=21},{M=25},{D1=23},{D2=20.70},{D3=11.6},{D33=11.6},{S1=7.0},{S2=2.0},{J=0.3},{S3=20.7},{S33=21.4},{S4=2.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
LQ3-P-2 - 管塞
明细表
LQ3-3P10-2
GUI
LQ3-3P10-2
LQ3-3P10-2
MODEL
型号
LQ3-3P10-2
LQ3-3P10-2
NUTMAPA
螺母材料,捆包
(-) PFA,清洁包装 相当于ISO等级5
(1) PFA,标准包装 相当于ISO等级7
(2) PVDF,清洁包装 相当于ISO等级5
(3) PVDF,标准包装 相当于ISO等级7
(-) PFA,清洁包装 相当于ISO等级5
(1) PFA,标准包装 相当于ISO等级7
(2) PVDF,清洁包装 相当于ISO等级5
(3) PVDF,标准包装 相当于ISO等级7
OD
适合管子外径
10
10
E
22.5
22.5
mm
E1
19.5
19.5
mm
L
42.0
42.0
mm
L1
39.0
39.0
mm
W
18
18
mm
H
21
21
mm
M
25
25
mm