AS420-03
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
金属阀体 大流量
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_large_flow/as_0.prj},{NB=AS420-03},{GUI=*AS420-*03},{MODEL1=AS420},{MODEL2=03},{THREAD=},{OPTION=},{T=3/8},{ND=16.662},{L1=67.5},{L2=38},{L3MAX=122},{L3MIN=112},{D=50},{A=23},{B=53},{C=54},{E=10},{F=21},{G=3},{H=23},{I=17},{J=27},{K=30},{M=46},{N=19},{P=26},{RP=2.5},{RA=18}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS_0 - 标准型 直通型 (1/2,3/4,1 基准)
明细表
AS420-03
GUI
*AS420-*03
*AS420-*03
MODEL
型号
AS420-03
AS420-03
THREAD
螺纹的种类
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
OPTION
可选项
(-) 无可选项
(H) 高温规格 (-5 to 80°C)
(L) 低温规格 (-30 to 60°C)
(-) 无可选项
(H) 高温规格 (-5 to 80°C)
(L) 低温规格 (-30 to 60°C)
T
接管口径
3/8
3/8
L1
67.5
67.5
mm
L2
38
38
mm
L3MAX
122
122
mm
L3MIN
112
112
mm
D
50
50
mm