目錄: Sopra-Pneumatic
Created: 18.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
M101.032.000
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS CYLINDRIQUES
Cylindrique Ø32 à 63mm
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_cylindriques/cylindrique_32_63_m/m101.prj},{NB=M101.032.000},{PREVIEW=m101.032.000.png},{REF=M101.032.000},{DESC=Vérin cylindrique magnétique amortissement élastique, tige traversante},{COURSE=0},{ALESAGE=32}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 68
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sopra-Pneumatic
Description
M101 - Vérin cylindrique magnétique amortissement élastique, tige traversante
Nomenclature
M101.032.000
PREVIEW
m101.032.000.png
m101.032.000.png
REF
Référence Produit
M101.032.000
M101.032.000
DESC
Description Produit
Vérin cylindrique magnétique amortissement élastique, tige traversante
COURSE
Course
0
0
mm
ALESAGE
ø Alésage
32
32
mm