目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
0257000800605
SPAX
Edelstahl
Tellerkopf
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{spax/edelstahl/edelstahl_tellerkopf/15996.prj},{NB=0257000800605(350)},{IDNR=0257000800605},{DURCHMESSER=8},{KOPFDURCHMESSER=20},{LAENGE=60},{GEWINDELAENGE=56},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{LOD=350}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SPAX
Description
HI.FORCE, Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2, Durchmesser Ø 8 mm - HI.FORCE, Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2, Durchmesser Ø 8 mm
Bill of material
0257000800605
IDNR
0257000800605
0257000800605
LOD
Detaillierungsgrad
350
300
200
350
300
200
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
4003530182839
4003530182839
BIT
T40
DURCHMESSER
Zylinderkopf
8
mm
ANTRIEB
Antrieb
T-STAR plus
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
20
mm
LAENGE
Länge
60
60
mm
MATERIAL
Material
Edelstahl Rostfrei A2
KOPFFORM
Kopfform
Tellerkopf
OBERFLAECHE
Oberfläche
Blank
GEWINDE
Gewinde
Vollgewinde
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
56
56
mm
SPITZE
Spitze
4CUT
CNSLICENSE
Flachsenkkopf
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SPAX International GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)