目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
03331001
Spelsberg
GTi-ISO-Schaltanlagen
PV Lösungen
Netz- und Anlagenschutz
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049636/24me03-1000058527/24me04-1000058530/03331001.prj},{NB=03331001},{MANUID=03331001},{EF000001=160},{EF000008=640},{EF000040=254},{EF000049=640},{EF001391=3},{EF002384=64},{EF005621=50},{EF006078=400},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=12.300},{LENGTH=640},{WIDTH=640},{DEPTH=254},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369095},{MD01=../../../_pool_/58/d4/pho_pro_03341501-3_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=03331001},{DESCSHORT=GNA 7310}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GNA 7310
Bill of material
03331001
MD01
VAR__MANUID_
03331001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GNA 7310
DESCLONG
Langbeschreibung
<p>NA-Schutzgehäuse als Freischaltstelle nach VDE-AR-N 4105 für Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke, Bemessungsstrom des Leistungsschalters 160 A, I<sub>Cu</sub>: 50 kA (415V), LS/I-Auslöser Einstellbereich: 64-160 A , Bemessungsleistung: 100 kVA, Lieferung erfolgt in Baugruppen zur individuellen Anordnung vor Ort, einfache Kombination durch Stecksystem und beiligendes Zubehör, inkl. mit Flanschset GFS 14-m und zwei Flanschen GFL 381-m (3xM63/M50/M40) zum Verschließen der Gehäuseseiten, individuell erweiterbar durch weitere GTi-Gehäuselösungen</p>, 3-polig für TN-S, TN-C, TN-C-S – Netze, <br />Anschlüsse Leistungsschalter: Schraubanschluss M6, PE/N - Klemmen: Schellenklemme 2 x 50 mm²<br /><strong>Abmessungen: </strong>640 x 640 x 254 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902690329
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
03331001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GNA 7310
EF000001
160
EF000008
640
EF000040
254
EF000049
640
EF001126
false
EF001391
3
EF002384
64
EF005601
false
EF005621
50
EF006078
400
EF006233
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
12.300
LENGTH
640
WIDTH
640
DEPTH
254
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04