目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
03331501
Spelsberg
GTi-ISO-Schaltanlagen
PV Lösungen
Netz- und Anlagenschutz
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049636/24me03-1000058527/24me04-1000058530/03331501.prj},{NB=03331501},{MANUID=03331501},{EF000001=250},{EF000008=640},{EF000040=254},{EF000049=640},{EF001391=3},{EF002384=100},{EF005621=50},{EF006078=400},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=13.200},{LENGTH=640},{WIDTH=640},{DEPTH=254},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369095},{MD01=../../../_pool_/58/d4/pho_pro_03341501-3_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=03331501},{DESCSHORT=GNA 7315}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GNA 7315
Bill of material
03331501
MD01
VAR__MANUID_
03331501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GNA 7315
DESCLONG
Langbeschreibung
<p>NA-Schutzgehäuse als Freischaltstelle nach VDE-AR-N 4105 für Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke, Bemessungsstrom des Leistungsschalters 250 A, I<sub>Cu</sub>: 50 kA (415V), LS/I-Auslöser Einstellbereich: 100-250 A , Bemessungsleistung: 150 kVA, Lieferung erfolgt in Baugruppen zur individuellen Anordnung vor Ort, einfache Kombination durch Stecksystem und beiligendes Zubehör, inkl. mit Flanschset GFS 14-m und zwei Flanschen GFL 381-m (3xM63/M50/M40) zum Verschließen der Gehäuseseiten, individuell erweiterbar durch weitere GTi-Gehäuselösungen</p>, 3-polig für TN-S, TN-C, TN-C-S – Netze, <br />Anschlüsse Leistungsschalter: Schraubanschluss M8, PE/N - Klemmen: M10<br /><strong>Abmessungen: </strong>640 x 640 x 254 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902690404
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
03331501
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GNA 7315
EF000001
250
EF000008
640
EF000040
254
EF000049
640
EF001126
false
EF001391
3
EF002384
100
EF005601
false
EF005621
50
EF006078
400
EF006233
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
13.200
LENGTH
640
WIDTH
640
DEPTH
254
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04