目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
19822201
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Glatt, mit Befestigungsnocken
Zubehör
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-1000049776/24me04-1000049787/19822201.prj},{NB=19822201},{MANUID=19822201},{EF000040=7.500},{EF000386=1},{EF001438=220},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.0783},{LENGTH=220},{WIDTH=35},{DEPTH=7.500},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/55/ed/pho_pro_19806801_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=19822201},{DESCSHORT=NS 35-220},{DESCLONG=Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, für TG 2516, Länge 220 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 220 x 7,5 mm},{INTNO=4013902814732},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=NS 35-220},{EF000010=EV005273},{EF000139=EV000283},{EF001457=EV005294},{EF002169=EV000179},{EF002677=-},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE},{MD04=MD04},{MD04_ENG=https://www.spelsberg.com/p/19822201}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
NS 35-220
Bill of material
19822201
MD01
VAR__MANUID_
19822201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
NS 35-220
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, für TG 2516, Länge 220 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 220 x 7,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902814732
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19822201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NS 35-220
EF000010
EV005273
EF000040
7.500
EF000139
EV000283
EF000386
1
EF001438
220
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0783
LENGTH
220
WIDTH
35
DEPTH
7.500
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04