目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
B1/8GG-1514
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
窄角实心锥形喷嘴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/narrow_angle_full_cone_nozzles/nozzle_g15_gg15_m_asmtab.prj},{NB=B1/8GG-1514},{PN=B1/8GG-1514},{SG2=G-15, GG-15 Series FullJet®},{CP=nozzle_g_15_asmtab_metric.prj, nozzle_gg_15_asmtab_metric.prj},{IC=1/8},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=1514},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=2.3},{FRC07=2.7},{FRC1=3.2},{FRC15=3.9},{FRC3=5.5},{FRC6=7.8},{FRC7=8.4},{FRC10=10.1},{FRC015=12.4},{FRC020=14.3},{SA07=13},{SA1=14},{SA3=15},{SA7=15},{BDN=1107},{CDN=10275},{L=1.35},{S1=0.56},{S2=0.50},{LL=34.32},{SS1=14.29},{SS2=12.70},{VERSE=2},{PPATH=../../parts/nozzle_gg_15_m_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
FullJet® G/GG-15 - 喷嘴 - 公制
明細表
B1/8GG-1514
PN
产品型号
B1/8GG-1514
B1/8GG-1514
IC
入口连接尺寸
1/8
1/8
Inch
TT
外螺纹/内螺纹
外螺纹
外螺纹
THD
螺纹类型
BSPT
CS
流量规格
1514
1514
MAT
物料
黄铜
黄铜
ODN
喷孔直径(mm)
2.3
2.3
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
2.7
2.7
FRC1
1 bar时的流量(升每分钟)
3.2
3.2
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
3.9
3.9
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
5.5
5.5
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
7.8
7.8
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
8.4
8.4
FRC10
10 bar时的流量(升每分钟)
10.1
10.1
FRC015
15 bar时的流量(升每分钟)
12.4
12.4
FRC020
20 bar时的流量(升每分钟)
14.3
14.3
SA07
0.7bar 时的喷雾角度
13
SA1
1 bar 时的喷雾角度
14
SA3
3 bar 时的喷雾角度
15
SA7
7 bar 时的喷雾角度
15
LL
L
34.32
34.32
mm
SS1
S1
14.29
14.29
mm
SS2
S2
12.70
12.70
mm