目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
B1H-SS15280
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
窄角实心锥形喷嘴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/narrow_angle_full_cone_nozzles/nozzle_h15_m_asmtab.prj},{NB=B1H-SS15280},{PN=B1H-SS15280},{SG2=H-15 Series FullJet®},{CP=nozzle_h_15_asmtab_metric.prj},{IC=1},{TT=Female},{THD=BSPT},{CS=15280},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=9.9},{FRC07=53},{FRC1=64},{FRC15=78},{FRC3=111},{FRC6=156},{FRC7=169},{FRC010=202},{FRC015=247},{FRC020=285},{SA07=13},{SA1=14},{SA3=15},{SA7=15},{IC1=1.000},{BDN=0},{CDN=6914},{L=3.63},{S1=1.50},{S2=1.25},{LL=92.08},{SS1=38.10},{SS2=31.75},{PPATH=../../parts/h_15_m_asmtpl.prj},{PRA=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
FullJet® H-15 - 喷嘴 - 公制
明細表
B1H-SS15280
PN
产品型号
B1H-SS15280
B1H-SS15280
IC
入口连接尺寸
1
1
Inch
TT
外螺纹/内螺纹
内螺纹
THD
螺纹类型
BSPT
CS
流量规格
15280
15280
MAT
物料
303不锈钢
303不锈钢
ODN
喷孔直径(mm)
9.9
9.9
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
53
53
FRC1
1 bar时的流量(升每分钟)
64
64
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
78
78
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
111
111
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
156
156
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
169
169
FRC010
10 bar时的流量(升每分钟)
202
202
FRC015
15 bar时的流量(升每分钟)
247
247
FRC020
20 bar时的流量(升每分钟)
285
285
SA07
0.7bar 时的喷雾角度
13
13
SA1
1 bar 时的喷雾角度
14
SA3
3 bar 时的喷雾角度
15
SA7
7 bar 时的喷雾角度
15
LL
L
92.08
92.08
mm
SS1
S1
38.10
38.10
mm
SS2
S2
31.75
31.75
mm