目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
B15475A-3x1/2
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
Split Eyelet Connectors
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/split_eyelet/15475_m.prj},{NB=B15475A-3x1/2},{PN=B15475A-3x1/2},{DWGNO=15469},{MO=15475},{MAT=A = Zinc-plated steel clamps/bolts with brass body.},{SN=Split-Eyelet Connectors},{IC=3},{OC=1/2},{OCG=Female},{OCTT=BSPT},{MINP=},{MAXP=9},{ICN=3},{OCN=0.5},{PS=3},{W=136.5},{D=31.1},{L=71.4},{WE=0.90},{CM=Y},{CPN=B15475A-3x1/2.stp},{COMM=A = Zinc-plated steel clamps/bolts with brass body. },{VERS=2},{THD=0.840},{H1=0.719},{H2=0.225},{H3=0.855},{PRA=2},{WH=136.50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 45
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
15475 - 拼合孔-公制
明細表
B15475A-3x1/2
PN
产品型号
B15475A-3x1/2
B15475A-3x1/2
MAT
材料种类
A=镀锌钢夹/螺栓,带黄铜主体
A=镀锌钢夹/螺栓,带黄铜主体
SN
系列名称
拼合孔连接器
IC
入口尺寸(英寸)和类型
3
3
OC
出口连接尺寸
1/2
1/2
OCG
出口连接螺纹
内螺纹
OCTT
出口连接螺纹类型
BSPT
MAXP
最大压力
9
bar
PS
管道尺寸
3
3
W
136.5
136.5
mm
D
31.1
mm
L
71.4
71.4
mm
WE
净重
0.90
0.90
kg