ADOP25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_161.prj},{NB=ADOP25},{CODE=ADOP},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{SUR=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Resin},{USE=-20~80℃},{MAT3=Nitrile rubber},{D2=25},{D2TOL=0/-0.010},{D=40},{DTOL=0/-0.016},{L=59},{LTOL=0/-0.3},{L1=41.0},{L1TOL=0/-0.3},{W=1.85},{D1=38.0},{K1=12},{R=1.5},{A=50},{ECC=0.015},{MAXG=-0.009},{CD=980},{CO=1570},{BALL=5},{REF=188}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
ADOP - 直柱型直线轴承/开口型
明细表
ADOP25
CODE
代码
ADOP
MAT
材质
SUJ2
HRD
硬度
58HRC~
SUR
表面处理
-
MAT1
滚珠材质
SUJ2
MAT2
保持器材质
树脂
USE
使用环境温度
-20~80℃
MAT3
密封圈材质
丁腈橡胶
D2
d
25
25
mm
D2TOL
d公差
0/-0.010
0/-0.010
D
40
40
mm
DTOL
D公差
0/-0.016
0/-0.016
L
59
59
mm
LTOL
L公差
0/-0.3
0/-0.3
L1
41.0
41.0
mm
L1TOL
L1公差
0/-0.3
0/-0.3
W
1.85
1.85
mm
D1
38.0
38.0
mm
K1
k1
12
12
mm
A
50
50
°
ECC
偏心
0.015
0.015
MAXG
最大间隙
-0.009
-0.009
mm
CD
基本额定负载C(动)
980
980
N
CO
基本额定负载CO(静)
1570
1570
N
BALL
滚珠列数
5
5
REF
参考重量
188
188
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221426.html