AFWTZ16
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
05-无油衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/e/afgz191-2-2.prj},{NB=AFWTZ16},{CODE=AFWTZ},{TYPE=duan tou luoshuan kong xing},{MAT=Cu},{NO=16},{T=4},{TTOL=0/-0.10},{D=16.2},{DTOL=+0.2 /+0.1 },{DE=50},{PCD=35},{SHU=2 },{D1=3.5},{D2=6.0},{TT=2.4},{A=2.0},{B=0.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
AFWTZ - 法兰-体型无油铜合金垫片/短头螺栓型
明细表
AFWTZ16
CODE
代码
AFWTZ
TYPE
型号
短头螺栓型
MAT
材质
高强度黄铜合金类,镶嵌石墨
NO
No
16
16
mm
T
4
4
mm
D
16.2
16.2
mm
DE
D1
50
50
mm
PCD
35
35
mm
SHU
安装孔数
2
2
D1
d1
3.5
3.5
mm
D2
d2
6.0
6.0
mm
TT
t
2.4
2.4
mm
A
a
2.0
2.0
mm
B
b
0.4
0.4
mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221326.html