AHK10-C20-R18-N1-AHKJ10B
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
08-拖链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/h/ahk7-391_asmtab.prj},{NB=AHK10-C20-R18-N1-AHKJ10B},{CODE=AHK10},{TYPE=y/w},{OD=NO},{QS=dan},{MAT=ABS},{COLOR=0,0,0,0},{AT=-40℃~120℃},{FR=UL94-V2},{C=20},{R=18},{N=1},{CON=AHKJ10B},{P=20.0},{MCD=8},{B=10.0},{F=12.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/08},{PPATH=ahk7-391/ahk7-391_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
AHK7,AHK10,AHK11,AHK15 - 拖链·进口·微型
明细表
AHK10-C20-R18-N1-AHKJ10B
CODE
代码
AHK10
AHK10
TYPE
类型
一般用/微型
OD
开口方向
不可打开
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
AT
允许温度
-40℃~120℃
FR
阻燃等级
UL94-V2
C
内宽C
20
30
20
30
R
弯曲半径R
18
28
18
28
N
链节数N
CON
接头
AHKJ10B(无梳状板)
AHKJ10B(无梳状板)
P
节距P
20.0
20.0
MCD
最大电缆直径
8
8
B
内高
10.0
10.0
F
外高
12.0
12.0
E
外宽
24.0
24.0
HF
所需安装高度HF
58
58
H
安装尺寸
48
48
D
安装尺寸
54
54
K
安装尺寸
100
100
G
重量
≈0.08
≈0.08
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/category/08