BA6903ZZNR
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/672.prj},{NB=BA6903ZZNR},{CODE=BA},{TYPE=6903},{MFQ=ZZNR},{MOD=BA6903ZZNR},{DD=17.0},{D=30},{B=7.0},{RR=0.30},{RR1=0.30},{CRKN=4.60},{CORKN=2.55},{RPM=21000},{D1=32.8},{FF=0.85},{DSMIN=19},{DSMAX=20.0},{DH=28},{R=0.30},{DX=33.5},{CY=1.9},{CZ=0.9},{WEI=17}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BA6900ZZNR,BA6000ZZNR,BA6200ZZNR - 带挡圈深沟滚珠轴承-双盖式
明细表
BA6903ZZNR
MOD
型号
BA6903ZZNR
BA6903ZZNR
MAT
材料
SUJ2
DD
d
17.0
17.0
D
30
30
B
7.0
7.0
RR
rr(min.)
0.30
0.30
RR1
0.30
0.30
CRKN
基本额定负载Cr(动)kN
4.60
4.60
CORKN
基本额定负载Cor(静)kN
2.55
2.55
RPM
容许转速[1/min]
21000
21000
D1
32.8
32.8
FF
f
0.85
0.85
DSMIN
安装尺寸DsMIN
19
19
DSMAX
安装尺寸dsmax
20.0
20.0
DH
安装尺寸 Dh
28
28
R
安装尺寸r(max)
0.30
0.30
DX
33.5
33.5
CY
1.9
1.9
CZ
0.9
0.9
WEI
重量(g)
17
17
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222252