BAKXZ35
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/679.prj},{NB=BAKXZ35},{CODE=BAKXZ},{DD=35.0},{D=52},{B=20},{L=32},{T=13},{RR=0.6},{RR1=0.30},{DD1=40},{D1=61.2},{LL=10.0},{A=52},{CRKN=26.0},{CORKN=47.0},{CAKN=27.0},{CPAKN=63.0},{RPM=2400},{DSMIN=52},{R=0.60},{R1=0.3},{WEI=252.2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BAKXZ,BAKXRZ - 带止推滚珠滚针轴承/带止推滚针滚针轴承-带内环
明细表
BAKXZ35
CODE
代码
BAKXZ
BAKXZ
MAT
材料
SUJ2
DD
d
35.0
35.0
D
52
52
B
20
20
L
32
32
T
13
13
RR
r(min.)
0.6
0.6
RR1
r1(min.)
0.30
0.30
DD1
d1
40
40
D1
61.2
61.2
LL
10.0
10.0
A
作用点a
52
52
CRKN
径向基本额定负载Cr(动)kN
26.0
26.0
CORKN
径向基本额定负载Cor(静)kN
47.0
47.0
CAKN
轴向基本动态额定负载CAKN
27.0
27.0
CPAKN
轴向基本静态额定负载CAKN
63.0
63.0
RPM
容许转速[1/min]
2400
2400
DSMIN
安装尺寸DsMIN
52
52
R
安装尺寸r(max)
0.60
0.60
R1
0.3
0.3
WEI
重量(g)
252.2
252.2
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222261.html