BASTFZS20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/705-1.prj},{NB=BASTFZS20},{CODE=BASTFZS},{TYPE=yzx},{DD=20},{D=47},{AA=38.0},{B=19.8},{B1=20},{RR1=0.0},{E=3.00},{FF=1.00},{CKN=19.20},{CORKN=24.50},{KN=-},{KN1=13.8},{KKN=-},{KKN1=-},{RPM=3400},{WEI=195.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BASTZ,BASTFZ,BASTFZS,BASTR,BASTF,BASTFS - 滚子轴承随动器-分离型
明细表
BASTFZS20
CODE
代码
BASTFZS
BASTFZS
TYPE
类型
圆柱形
圆柱形
TYPE1
类型
密封圈
密封圈
MAT
材质
SUS440C
SUS440C
DD
d[mm]
20
20
D
D[mm]
47
47
AA
a
38.0
38.0
B
B[mm]
19.8
19.8
B1
B1[mm]
20
20
E
E[mm]
3.00
3.00
FF
f[mm]
1.00
1.00
CKN
基本额定负载C动KN
19.20
19.20
CORKN
基本额定负载COR静KN
24.50
24.50
KN
BASTZ轨道容量负载
-
-
kN
KN1
BASTZ轨道容量负载
13.8
13.8
kN
KKN
BASTR轨道容量负载
-
-
kN
KKN1
BASTR轨道容量负载
-
-
kN
RPM
极限转速
3400
3400
rpm
WEI
重量(g)
195.0
195.0
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222312.html