BARTVS5
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/705-2.prj},{NB=BARTVS5},{CODE=BARTVS},{TYPE=gfzgzx},{TYPE1=mfq},{DD=5},{D=16},{AA=12.0},{B=11.0},{B1=12},{RR=0.5},{FF=0.50},{BARTUCKN=2.84},{BARTVCKN=6.46},{BARTRCKN=-},{BARTRVCKN=-},{BARTUCORKN=2.65},{BARTVCORKN=7.81},{BARTRCORKN=-},{BARTRVCORKN=-},{KN=1.08},{BARTURPM=10000},{BARTVRPM=4200},{BARTRRPM=-},{BARTRVRPM=-},{WMFQG=-},{BARTUG=14.5},{BARTVG=15.1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BARTU,BARTV,BARTVS,BARTR,BARTRV - 滚子轴承随动器-非分离型
明细表
BARTVS5
CODE
代码
BARTVS
BARTVS
TYPE
类型
高负载冠状型
高负载冠状型
TYPE1
类型
密封圈
密封圈
MAT
材质
SUS440C
SUS440C
DD
d[mm]
5
5
D
D[mm]
16
16
AA
a
12.0
12.0
B
B[mm]
11.0
11.0
B1
B1[mm]
12
12
FF
f[mm]
0.50
BARTUCKN
基本额定负载BARTUC动KN
2.84
2.84
BARTVCKN
基本额定负载BARTVCKN
6.46
6.46
BARTRCKN
基本额定负载BARTRCK动N
-
-
BARTRVCKN
基本额定负载BARTRVC动KN
-
-
BARTUCORKN
基本额定负载BARTUCOR动KN
2.65
2.65
BARTVCORKN
基本额定负载BARTVCORKN
7.81
7.81
BARTRCORKN
基本额定负载BARTRCOR静KN
-
-
BARTRVCORKN
基本额定负载BARTRVCOR静KN
-
-
KN
轨道负载容量KN
1.08
1.08
BARTURPM
极限转速BARTUrpm
10000
10000
BARTVRPM
极限转速BARTVrpm
4200
4200
BARTRRPM
极限转速BBARTRrpm
-
-
BARTRVRPM
极限转速BARTRVrpm
-
-
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222311.html