EDBRBFF14-60-21
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/709.prj},{NB=EDBRBFF14-60-21},{CODE=EDBRBFF},{TYPE=LFCCZDX},{M=14},{LX=[60:800/1]},{L=60},{F=21},{FMIN=21},{A=3.0},{L1=60},{LL=56},{B=21.0},{C=24.0},{PITCH=2.00},{PMC=},{PQC=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 98
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
EDBRBF,EDBRFN,EDSBRFN,EDBRBFF,EDBRFNF,EDSBRFNF,EDBRSM,EDSBRS - 关节轴承用连接棒-两端外螺纹型
明细表
EDBRBFF14-60-21
CODE
代码
EDBRBFF
EDBRBFF
TYPE
类型
LF尺寸指定型
LF尺寸指定型
MAT
材料
S45C
S45C
SUR
表面处理
发黑
发黑
MAT1
附件六角螺帽材料
SS400
SS400
SUR1
附件六角螺帽表面处理
铬酸盐光泽处理
铬酸盐光泽处理
M
粗牙螺纹
14
14
L
L[mm]
F
F[mm]
FMIN
21
21
A
A[mm]
3.0
3.0
L1
L1[mm]
60
60
LL
ℓ[mm]
56
56
EMIN
18
18
B
B[mm]
21.0
21.0
C
C[mm]
24.0
24.0
PITCH
螺距
2.00
2.00
E
E[mm]
0
0
PMC
将两端螺纹部变更为细牙螺纹
不可加工
不可加工
PQC
退刀槽加工
不做加工
PC退刀槽加工
QC退刀槽加工
退刀槽加工
不做加工
PC退刀槽加工
QC退刀槽加工
退刀槽加工
PMCM
PMCM[mm]
0.00
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222470.html