BAFFAMC3-6
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/zc-700_asmtab.prj},{NB=BAFFAMC3-6},{CODE=BAFFAMC},{YT=dichenxing},{DD=3.0},{DDTOL=0/-0.006},{D=6},{M=3.0},{PITCH=0.50},{B=4},{B1=5.5},{L=12.0},{LL=3.0},{FF=5.80},{H=1.5},{H1=1.3},{CRKN=0.630},{CRKN1=0.565},{CORKN=0.610},{CORKN1=0.525},{KN=0.525},{KKN=0.000},{KN1=0.470},{KKN1=0.000},{RPM=2800},{N=28},{WEI=2},{MM=2.4},{S=5.5},{L2=9},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222290.html},{PPATH=../../../srdfaa/fagczih/m/700/zc-700_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BAFFAN,BAFFAM,BAFFAMC,BAFFANG,BAFFAMG - 微型凸轮轴承随动器
明细表
BAFFAMC3-6
CODE
代码
BAFFAMC
BAFFAMC
YT
用途
低尘型
低尘型
MAT
材质
SUS440C
SUS440C
FJ
附件
1个六角螺帽(SUS304)
1个六角螺帽(SUS304)
DD
d[mm]
3.0
3.0
DDTOL
d公差
0/-0.006
0/-0.006
D
D[mm]
6
6
M
M[mm]
3.0
3.0
PITCH
螺距
0.50
0.50
B
B[mm]
4
4
B1
B1[mm]
5.5
5.5
L
L[mm]
12.0
12.0
LL
ℓ[mm]
3.0
3.0
FF
f[mm]
5.80
5.80
H
H[mm]
1.5
1.5
H1
1.3
1.3
CRKN
钢型基本额定负载CR动KN
0.630
0.630
CRKN1
不锈钢型基本额定负载CR动KN
0.565
0.565
CORKN
钢型基本额定负载COR静KN
0.610
0.610
CORKN1
不锈钢型基本额定负载COR静KN
0.525
0.525
KN
钢型最大容许负载
0.525
0.525
kN
KKN
不锈钢型最大容许负载
0.000
0.000
kN
KN1
钢型轨道负载容量
0.470
0.470
kN
KKN1
不锈钢型轨道负载容量
0.000
0.000
kN
RPM
带密封圈极限转速
2800
2800
rpm
N
最大紧固扭矩N.cm
28
28
N
WEI
重量(g)
2
2
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222290.html