BAFFRUCS10-26
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/zc-701-2_asmtab.prj},{NB=BAFFRUCS10-26},{CODE=BAFFRUCS},{TYPE=toubuneiliujiakong},{DD=10.0},{DDTOL=0/-0.015},{D=26},{M=10},{PITCH=1.25},{B=12},{B1=13.0},{L=36},{DD1=4.0},{DD2=0},{LL=13},{LL1=0},{FF=15.00},{H=5},{N=130},{RPM=1560},{WEI=66.0},{MM=8.4},{S=16.0},{L2=0},{RR=0.50},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222292.html},{PPATH=701-2/zc-701-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BAFFRUC,BAFFRUCS,BAFFRUCSS,BAFFUH,BAFFUSH - 带树脂凸轮轴承随动器-压入型-圆柱形
明细表
BAFFRUCS10-26
CODE
代码
BAFFRUCS
BAFFRUCS
TYPE
类型
头部内六角孔
头部内六角孔
MAT
材质
SUJ2
SUJ2
MAT1
密封圈材质
MC尼龙
FJ
附件
1个六角螺帽(S45C·发黑)
1个六角螺帽(S45C·发黑)
DD
d[mm]
10.0
10.0
DDTOL
d公差
0/-0.015
0/-0.015
D
D[mm]
26
26
M
10
10
PITCH
螺距
1.25
1.25
B
B[mm]
12
12
B1
B1[mm]
13.0
13.0
L
L[mm]
36
36
DD1
d1[mm]
4.0
4.0
mm
DD2
d2[mm]
0
0
mm
LL
ℓ[mm]
13
13
LL1
ℓ1[mm]
0
0
mm
FF
f[mm]
15.00
15.00
H
H[mm]
5
5
N
容许负载
130
130
N
RPM
容许转速
1560
1560
rpm
WEI
重量(g)
66.0
66.0
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222292.html