??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CASWS,CAAWS,CASHS,CAAHS - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性(外径40)-两侧免键型
明细表
CAAWS40-10-10
CODE
代码
TYPE
膜片类型
MAT1
主体 材质
MAT2
膜片 材质
不锈钢
SUR
主体表面处理
ENCL
附件
紧固螺栓/固定螺丝
D
40 mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
LD1
左 D1
32 mm
RD1
右侧 D1
32 mm
LPCD
左侧 P.C.D.
23 mm
RPCD
右侧 P.C.D.
23 mm
M
紧固螺栓
M4X18
NJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
3.5
RX
容许扭矩(N*m)
PJ
容许偏角
1 °
PX
容许偏心
mm
GC
静态扭转刚度(N*m/rad)
mm
MAXSPEED
最高转速(r/min)
10000
GXJ
惯性矩(kg*m^3)
ZF
容许轴向振幅
mm
XS
补偿系数
1.5 mm
WEI
重量
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220996.html