DABZMRL20-P22-B5-L10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1110_2.prj},{NB=DABZMRL20-P22-B5-L10},{CODE=DABZMRL},{TYPE=zhi dong},{SHA=yuan},{MAT=SCM435},{HRD=cui huo33~38HRC ,du ceng850HV~},{SUR=du ying ge,du ceng3~5μm},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=22.0},{BX=[5:35/0.1]},{L=10},{B=5.0},{LX=[10:22/1]},{V1=10},{DD=17},{R=8},{M=M8},{MX=8},{W=9.0},{ZJGHC=},{ZJGKC=},{ZJGAG=},{AG=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DABZMR,DABZMRL,DABXMR,DABXMRL - 夹具用锥角R型定位销·无肩止动螺丝型
明细表
DABZMRL20-P22-B5-L10
CODE
代码
DABZMRL
DABZMRL
TYPE
类型
止动螺丝型
SHA
形状
圆型
圆型
MAT
材质
SCM435
HRD
硬度
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
SUR
表面处理
镀硬铬,镀层硬度3~5um
镀硬铬,镀层硬度3~5um
D
20
20
DTOL
Dg6 公差
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
P
最小单位0.1
L
最小单位1
B
最小单位0.1
V1
10
10
DD
d
17
17
R
8
8
M
适用止动螺丝
M8
M8
W
9.0
9.0
ZJGHC
增加单面止转
N/A (不做加工)
HC(增加单面止转)
N/A (不做加工)
HC(增加单面止转)
ZJGKC
变更止转位置
N/A (不做加工)
N/A (不做加工)
ZJGAG
变更前端部角度
N/A (不做加工)
AG(变更前端部角度)
N/A (不做加工)
AG(变更前端部角度)
AG
变更前端部角度值
0
0
LINK
网址连接
https://www.srdfaa.com/product/1625798751456.html