您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DADGG35-P25-L5-T2
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1159-2.prj},{NB=DADGG35-P25-L5-T2},{CODE=DADGG},{SUR=-},{D=35},{P=25.00},{PX=[25:32/0.01]},{L=5.00},{T=2},{H=39},{R=2},{ZJGHC=},{ZJGTC=},{ZJGLC=},{ZJGDF=},{ZJGDE=},{ZJGRC=},{ZJGRR=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 64
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DADDG,DADEG,DADFG,DADGG,DADHSS,DADISS,DADJSS,DADKSS - 检查夹具用衬套/带肩型
明细表
DADGG35-P25-L5-T2
CODE
代码
DADGG
DADGG
TYPE
类型
压入型
压入型
MAT
材质
SKS93
SKS93
SUR
表面处理
-
HRD
硬度
淬火硬度50~60HRC
淬火硬度50~60HRC
D
35
35
mm
DTOL
D公差
P6
P6
P
最小单位0.01
mm
Enter value for P
最小单位0.01
mm
cm
inch
ft
確定
PTOL
P公差
+0.021/0
+0.021/0
L
最小单位1
mm
Enter value for L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
T
2
3
2
3
mm
H
39
39
mm
R
2
2
mm
ZJGHC
增加平面加工
不追加工
HC(增加平面加工)
不追加工
HC(增加平面加工)
ZJGTC
变更肩厚公差
不追加工
TC(变更肩厚公差)
不追加工
TC(变更肩厚公差)
ZJGLC
变更L尺寸公差
不追加工
LC(变更L尺寸公差)
不追加工
LC(变更L尺寸公差)
ZJGDF
增加粘接剂用槽
不追加工
不追加工
ZJGDE
增加防脱落槽
不追加工
不追加工
ZJGRC
增加内径R的C倒角
不追加工
RC(增加内径R的C倒角)
不追加工
RC(增加内径R的C倒角)
ZJGRR
增加内径R清角
不追加工
RR(增加内径R清角)
不追加工
RR(增加内径R清角)
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1713932849360.html