DBJSLCM6-15
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1186-2.prj},{NB=DBJSLCM6-15},{CODE=DBJSLCM},{TYPE=L xing ce mian an zhuan xing},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{NO=6},{H=15},{HX=15,20,25,30},{D=5.5},{H1=6},{T=9},{W=32},{P=20},{D1=6.0},{T1=5},{B=6},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221486.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DBJSLC,DBJSLCM,DBJSLCS - 定位导向零件-调整螺栓用固定块-L型侧面安装型
明细表
DBJSLCM6-15
CODE
代码
DBJSLCM
DBJSLCM
TYPE
类型
L型侧面安装型
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
NO
No
6
6
mm
H
15
20
25
30
15
20
25
30
mm
D
d
5.5
5.5
mm
H1
6
6
mm
T
9
9
mm
W
32
32
mm
P
20
20
mm
D1
d1
6.0
6.0
mm
T1
5
5
mm
B
6
6
mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221486.html