DCBPJS3-20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
22-柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1225-1_asmtab.prj},{NB=DCBPJS3-20},{CODE=DCBPJS},{M=3},{L=20.0},{PPATH=plunger1225-1/plunger1225-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DCBPLS,DCBPJS,DCBLS,DCBPW,DCNRS - 球头柱塞-L尺寸选择加长型
明细表
DCBPJS3-20
CODE
代码
DCBPJS
DCBPJS
TYPE
类型
金属球头
金属球头
LS
负载形状
轻载型
轻载型
ZTMAT
主体材质
S45C
ZTHAR
主体硬度
29~35HRC
ZTSUR
主体表面处理
发黑
发黑
QTMAT
球头材质
SUJ2
SUJ2
QTHAR
球头硬度
55HRC~
55HRC~
THMAT
弹簧材质
SWP-B
TZHMAT
调整环材质
黄铜
KSWD
可使用温度
-30~80℃
M
M(粗牙螺纹)
3
4
5
6
8
10
12
16
3
4
5
6
8
10
12
16
L
20.0
30.0
20.0
30.0
mm
DD
d
1.5
1.5
mm
S
0.5
0.5
mm
LL
ℓ
1.0
1.0
mm
B
1.5
1.5
mm
LOMIN
最小负载(N)
1.00
1.00
mm
LOMAX
最大负载(N)
2.00
2.00
mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220155.html