DCSJF-N6
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
22-柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1233-1_asmtab.prj},{NB=DCSJF-N6},{CODE=DCSJF-N},{TYPE=czzx},{M=6},{PPATH=plunger1233-1/plunger1233-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 120
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
DCSJS,DCSJS-N,DCSPJL,DCSJL-N,DCSJH,DCSJH-N,DCSJF,DCSJF-N,DCSRS,DCSRS-N,DCSRM,DCSRM-N,DCSRH,DCSRF,DCSRF-N - 短型弹簧柱塞-钢主体型
明细表
DCSJF-N6
CODE
代码
DCSJF-N
DCSJF-N
FZ
类型
钢制凸销
钢制凸销
TYPE
负载分类
超重载型
超重载型
ZTMAT
主体材质
SCM435
ZTHAR
主体硬度
29~35HRC
ZTSUR
主体表面处理
镀镍
镀镍
XMAT
销材质
S45C
S45C
XHAR
销硬度
57~63HRC(渗碳淬火)
57~63HRC(渗碳淬火)
XSUR
销表面处理
发黑
发黑
THMAT
弹簧材质
SPW-B
KSWD
可使用温度
-30-80℃
-30-80℃
M
M(粗牙螺纹)
6
6
DD
d
3.2
3.2
mm
S
1.5
1.5
mm
L
13.0
13.0
mm
LL
ℓ
2.5
2.5
mm
B
3.0
3.0
mm
LOMIN
最小负载(N)
7.70
7.70
mm
LOMAX
最大负载(N)
30.60
30.60
mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220531.html