??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IAX80 - 位移台-交叉导轨80型-X轴
明细表
IAX80-C
MOD
代码
IAX80
LOC
微分头安装位置
DRI
移动方向
X轴一个方向
MAT
主体材质
铝合金(黑色阳极)
DMO
驱动方式
微分头
TAB
台面大小
80×80 mm
TKN
台面厚度
20 mm
STR
行程
±12.5 mm
LOAD
负载
95(10) N(kgf)
DIF
最小刻度
0.01 mm
TOM
移动平行度
≤0.02/25 mm
MOB
平行度
0.03 mm
WEI
重量
0.52 kg
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220095.html