EAHKZN10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
30-小零件-磁铁
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1623_2.prj},{NB=EAHKZN10},{CODE=EAHKZN},{TYPE=chengkongxing},{MAT1=tieleishaojiecailiao},{SUR1=wudianjiedunie},{MAT2=nvcitie},{SUR2=dunie},{MAT3=huangtong(C3604BD)},{C=80°C},{B=10},{A=27},{P=17},{T=7},{R=5.0},{G=8.0},{D=4.5},{H=4.5},{E=0.0},{D1=7.0},{D2=8},{D3=0.0},{D4=0.0},{ENCL=-},{N=13.7\{1.4\}},{GS=3600~3900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
EAHKZ,EAHKZN,EAHKSN - 小零件·磁铁-磁铁-长圆固定型
明细表
EAHKZN10
CODE
代码
EAHKZN
EAHKZN
TYPE
类型
沉孔型
沉孔型
MAT1
材质1
铁类烧结材料
铁类烧结材料
SUR1
表面处理1
无电解镀镍
MAT2
材质2
钕磁铁
钕磁铁
SUR2
表面处理2
镀镍
镀镍
MAT3
材质3
黄铜(C3604BD)
黄铜(C3604BD)
C
耐热温度
80°C
°C
B
10
10
mm
A
27
27
mm
P
17
17
mm
T
7
7
mm
R
5.0
5.0
mm
G
g
8.0
8.0
mm
D
d
4.5
4.5
mm
H
h
4.5
4.5
mm
E
0.0
0.0
mm
D1
d1
7.0
7.0
mm
D2
d2
8
8
mm
D3
d3
0.0
0.0
mm
D4
d4
0.0
0.0
mm
ENCL
附件(不锈钢平头螺栓)
-
-
N
吸引力
13.7{1.4}
13.7{1.4}
kgf
GS
表面磁通密度高斯(G)
3600~3900
3600~3900
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603222659.html