EAHUS25
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
30-小零件-磁铁
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1624_2.prj},{NB=EAHUS25},{CODE=EAHUS},{MAT1=SUS416},{SUR1=-},{MAT2=gucitie},{SUR2=-},{C=80°C},{MAT3=huangtong},{POLE1=N},{POLE2=S},{D=25},{L=15},{MXP=M6X1.0},{N=137.3\{14.0\}},{GS=2900~3400},{D1=21.5},{D2=23},{B=6},{H=5.1},{LW=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 54
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
EAHXU,EAHUM,EAHUS,EAHUMN,EAHUSN,EAHMH - 小零件·磁铁-带座磁铁-强力型
明细表
EAHUS25
CODE
代码
EAHUS
EAHUS
MAT1
材质1
SUS416
SUS416
SUR1
表面处理1
-
-
MAT2
材质2
钴磁铁
钴磁铁
SUR2
表面处理2
-
-
C
耐热温度
80°C
80°C
°C
MAT3
材质3
黄铜
POLE1
正
N
POLE2
反
S
D
25
25
mm
L
15
15
mm
MXP
粗牙
M6X1.0
M6X1.0
N
吸引力
137.3{14.0}
137.3{14.0}
kgf
GS
表面磁通密度
2900~3400
2900~3400
D1
d1
21.5
21.5
mm
D2
d2
23
23
mm
B
6
6
mm
H
5.1
5.1
mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1689273872112.html