??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBLF,FBLFS - 配管用终端接头
明细表
FBLF1
CODE
代码
MAT
材质
SUR
表面处理
ATTA
附件
内六角螺栓(不锈钢)4个
ZGSY
最高使用压力
20.6MPa
NO
No.
RC
Q/Rc (PT)
1/8
H
35 mm
D
15 mm
T
7 mm
L
20 mm
P
25 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
8.0 mm
H1
h
4.4 mm
ATTALS
附属螺栓(4个)
M4-10
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39