HA01-E-8080YA-L50
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材40系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a4/ha01-83-1.prj},{NB=HA01-E-8080YA-L50},{CODE=HA01-E-8080YA},{SER=E},{MAT=6063-T5},{SUR=pen sha},{SPEC=8080YA},{L=50.0},{LX=114.4X10⁴},{LY=114.4X10⁴},{WX=2.86X10³},{WY=2.86X10³},{WEI=4.5},{SA=1647.2},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1542783086096.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-E-8080YA - 欧标铝合金型材-E40系列-8080YA
明细表
HA01-E-8080YA-L50
CODE
代码
HA01-E-8080YA
SER
系列
E
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
SPEC
规格
8080YA
L
最小单位0.5
mm
Enter value for L
最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
LX
截面惯性矩
114.4X10⁴
mm⁴
LY
截面惯性矩
114.4X10⁴
mm⁴
WX
截面抵抗矩
2.86X10³
mm³
WY
截面抵抗矩
2.86X10³
mm³
WEI
米重
4.5
kg/m
SA
表面积
1647.2
mm²
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1542783086096.html