HA01-E-80160-L50
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材40系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a4/ha01-83-3.prj},{NB=HA01-E-80160-L50},{CODE=HA01-E-80160},{SER=E},{MAT=6063-T5},{SUR=pen sha},{SPEC=80160},{L=50.0},{LX=270.9X10⁴},{LY=916.3X10⁴},{WX=33.9X10³},{WY=229X10³},{WEI=9.3},{SA=3398},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221253.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-E-80160 - 欧标铝合金型材-E40系列-80160
明细表
HA01-E-80160-L50
CODE
代码
HA01-E-80160
SER
系列
E
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
SPEC
规格
80160
L
最小单位0.5
mm
Enter value for L
最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
LX
截面惯性矩
270.9X10⁴
mm⁴
LY
截面惯性矩
916.3X10⁴
mm⁴
WX
截面抵抗矩
33.9X10³
mm³
WY
截面抵抗矩
229X10³
mm³
WEI
米重
9.3
kg/m
SA
表面积
3398
mm²
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603221253.html