HA31-LL-4010-M8-T
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材J40系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a5/ha31-ll-4010-120-3_asmtab.prj},{NB=HA31-LL-4010-M8-T},{CODE=HA31-LL-4010-M8-T},{MOD=cheng},{TYPE=L xing cao},{MAT=tan gang},{SUR=du xin},{WEI=54.6},{USE=yong yu},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220657.html},{PPATH=120-3/ha31-ll-4010-120-3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA31-LL-4010-M8,HA31-LL-4010-M8-T,HA41-LL-4010-M8,HA41-LL-4010-M8-T - 日标40型材用配件-L型槽内连接件-日标槽宽10-40系列
明细表
HA31-LL-4010-M8-T
CODE
代码
HA31-LL-4010-M8-T
HA31-LL-4010-M8-T
MOD
型号
成套供货
成套供货
TYPE
类型
L型槽内连接件
MAT
材质
碳钢
碳钢
SUR
表面处理
镀锌
镀锌
WEI
重量(g)
54.6
54.6
USE
用途
用于2根槽宽为10mm的日标型材90°连接,连接件隐藏在型材内。型材无需加工安装孔。配用2颗M8的紧定螺丝。
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220657.html