01000301016
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000301000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000301000/01000301000.prj},{NB=01000301016},{ARTNR=01000301016},{FORM=KL- Wellensicherung},{D1=8},{L1=32},{D2=M8},{A=16},{B=8},{D3=14},{L2=48},{L3=58},{L4=12},{MAT=Aluminium eloxiert / Federstahlwellensicherung gehärtet und angelassen, verzinkt, blau chromatiert},{FAR=schwarz},{GEW=30},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/af.3c.a6.010003010009.pdf},{PREVIEW=01000301000.png},{DEFAULTSORTATTR=1063301}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
01000301000 - Fork joint
Bill of material
01000301016
ARTNR
Article No.
01000301016
01000301016
FORM
KL- Wellensicherung
KL- Wellensicherung
D1
H9/h11
8
8
mm
L1
32
32
mm
D2
M8
M8
mm
A
16
16
mm
B
8
8
mm
D3
14
14
mm
L2
48
48
mm
L3
58
58
mm
L4
12
12
mm
MAT
Material
Aluminium eloxiert / Federstahlwellensicherung gehärtet und angelassen, verzinkt, blau chromatiert
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
30
30
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/af.3c.a6.010003010009.pdf