05000145002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000145000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000145000/05000145000.prj},{NB=05000145002},{ARTNR=05000145002},{D1=M6},{D2=2.5},{L=14},{N=1},{S=0.7},{F1=6.3},{F2=10},{T=90},{MAT=Edelstahl},{GEW=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000145000 - Spring plunger with rolling ball and slot
Bill of material
05000145002
ARTNR
Article No.
05000145002
05000145002
D1
M6
M6
mm
D2
2.5
2.5
mm
L
14
14
mm
N
1
1
mm
S
Stroke
0.7
0.7
mm
F1
Spring force
6.3
6.3
N
F2
Spring force
10
10
N
T
max.
90
°C
MAT
Material
Edelstahl
GEW
Weight
2
2
g