05000151002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000151000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000151000/05000151000.prj},{NB=05000151002},{ARTNR=05000151002},{D1=8},{D2=3.9},{D3=10},{L1=24},{L2=3.2},{L3=8},{S=4.5},{F1=30},{F2=88},{T=250},{D=8},{MAT=Stahl},{GEW=7.7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000151000 - Spring loaded thrust piece smooth design
Bill of material
05000151002
ARTNR
Article No.
05000151002
05000151002
D1
-0.05
8
8
mm
D2
3.9
3.9
mm
D3
10
10
mm
L1
24
24
mm
L2
3.2
3.2
mm
L3
8
8
mm
S
Stroke
4.5
4.5
mm
F1
Spring force
30
30
N
F2
Spring force
88
88
N
T
max.
250
°C
D
Location hole H7
8
8
mm
MAT
Material
Stahl
GEW
Weight
7.7
7.7
g