05000216002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000216000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000216000/05000216000.prj},{NB=05000216002},{ARTNR=05000216002},{D1=6},{D2=M12x1.5},{D3=25},{L1=61},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=17},{SW=14},{F1=6.5},{F2=19},{T=250},{MAT=Edelstahl},{GEW=71}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000216000 - Index plunger with hexagonal collar and locking
Bill of material
05000216002
ARTNR
Article No.
05000216002
05000216002
D1
-0.02/-0.04
6
6
mm
D2
M12x1.5
M12x1.5
mm
D3
25
25
mm
L1
~
61
61
mm
L2
min.
6
6
mm
L3
20
20
mm
L4
6
6
mm
L5
min.
17
17
mm
SW
14
14
mm
F1
Spring force
6.5
6.5
N
F2
Spring force
19
19
N
T
max.
250
°C
MAT
Material
Edelstahl
GEW
Weight
71
71
g