05000284020
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000284000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000284000/05000284000.prj},{NB=05000284020},{ARTNR=05000284020},{D1=5/8},{D2=0.393},{F=22.5},{L1=0.708},{L2=0.646},{S=0.12},{D=5/8},{T=176},{MAT=Aluminiumhülse/Edelstahlfeder/Stahlstift, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt/CR-Dichtung},{GEW=0.299}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000284000 - Side thrust piece, smooth, with sealing - INCH
Bill of material
05000284020
ARTNR
Article No.
05000284020
05000284020
D1
5/8
5/8
Zoll
D2
0.393
0.393
Zoll
F
Spring force
22.5
22.5
lb
L1
-0.08
0.708
0.708
Zoll
L2
0.646
0.646
Zoll
S
Stroke
0.12
0.12
Zoll
D
Location hole H8
5/8
5/8
Zoll
T
max.
176
176
°F
MAT
Material
Aluminiumhülse/Edelstahlfeder/Stahlstift, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt/CR-Dichtung
GEW
Weight
0.299
0.299
oz